商品詳細

エアドライヤ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(スーパーヒートレスエアドライヤ)

形番
SHD-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

乾燥剤の再生に熱を使用しない減圧自己再生方式のヒートレスエアドライヤ。露点監視により不要なパージを削減・切替え時の騒音を大幅に低減します。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【露点監視により不要なパージを削減】
出口空気露点を直接モニタすることにより、露点の変化に応じて吸着⇔再生の切換時間を可変制御。
パージを抑え、最適な省エネ運転を実現。

【切換時の騒音を大幅に低減】
2段排気方式(PAT・P)により従来品に比べ、約35dB(A)の大幅削減を達成。

【圧力露点を数値で直接管理】
露点センサを標準装備。
常に圧力露点をデジタル表示し、性能確認が安心・確実。

【ステンレスタワーの採用】
腐食性のないステンレスベッセルを乾燥剤筒に採用し、供給エア質と信頼性を向上。

【簡単メンテナンス】
乾燥剤筒は45°回転するだけで簡単に取り外し可能。
ラッチ機構により筒をロックでき、安全へ配慮。

形番 名称 流量区分 備考
SHD-P4乾燥剤式(二次電池製造工程向け商品)2.5m3/min~24m3/min (ANR)

商品一覧へ戻る