商品詳細

エアドライヤ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高分子膜式エアドライヤ

形番
SD-P4※・SU-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ノンフロン・ノン電力】
オゾン層を破壊しないノンフロン。
電気を一切使用しないノン電力。

【省スペース、簡単設置】
小形、軽量化が図れ、設置への内蔵が容易。

形番 名称 備考
SD※00E-P4※小形低パージタイプ(パージ率10%)(二次電池製造工程向け商品)
SU※00E-P4※ユニット・小形低パージタイプ(パージ率10%)(二次電池製造工程向け商品)
SD※00D-P4※小形汎用タイプ(パージ率20%)(二次電池製造工程向け商品)
SU※00D-P4※ユニット・小形汎用タイプ(パージ率20%)(二次電池製造工程向け商品)
SD※000-P4※低露点タイプ(二次電池製造工程向け商品)
SU※000-P4※ユニット・低露点タイプ(二次電池製造工程向け商品)

商品一覧へ戻る