商品詳細

残圧排出弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スロースタートバルブ

形番
V3301-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

起動時・停止時の安全確保に最適です。
【露点ADP-80℃非対応】

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【安全確保に】
起動時・停止時の安全確保に。
接続口径:Rc1/4~1/2。
スロースタートバルブは、電磁弁部へ通電するか手動部をSUPにするとON状態となり、電磁弁部を非通電にするか、手動部をEXHにするとOFF状態に。

形番 名称 接続口径(Rc)使用圧力(MPa) 備考
V3301-FL電磁弁式(二次電池製造工程向け商品)1/4, 3/8, 1/20.2~1.0

商品一覧へ戻る