商品詳細
残圧排出弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 残圧排出弁
- 形番
- V※0※0-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
空気圧ラインの残圧事故防止に最適です。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【容易に残圧排出】(V※000-Wシリーズ)
排気操作は1アクション。
空気圧ラインの残圧事故防止に最適。
接続口径:Rc1/8~1/2。
【使用例】(V※000-Wシリーズ)
電磁弁やエアシリンダ等の修理や調整をする時、安全確保の為空気圧回路内の圧縮空気を残圧排出弁で排出してから作業を行うことが可能。

【使用方法】(V※010-Wシリーズ)
保守作業時、残圧をぬいた位置で施錠可能。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 最高使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| V3000-P4 | 残圧排出弁(二次電池製造工程向け商品) | 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | |
| V3000-P40 | 残圧排出弁(二次電池製造工程向け商品) | 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | |
| V3010-P4 | カギ穴付(OSHA準拠)(二次電池製造工程向け商品) | 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | |
| V3010-P40 | カギ穴付(OSHA準拠)(二次電池製造工程向け商品) | 1/4, 3/8, 1/2 | 1.0 | |
| V6010-P4 | カギ穴付(OSHA準拠)(二次電池製造工程向け商品) | 3/4, 1 | 1.0 | |
| V6010-P40 | カギ穴付(OSHA準拠)(二次電池製造工程向け商品) | 3/4, 1 | 1.0 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示