商品詳細

圧力計・表示器

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 汎用圧力計

形番
G41D-P4・G49D-P4・G59D-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

豊富な圧力表示レンジ(0.2MPa~2.0MPa)の汎用圧力計です。クリーン仕様も用意しています。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【汎用圧力計】
豊富な圧力表示レンジ(0.2MPa~2.0MPa)の汎用圧力計。
クリーン仕様もラインナップ。

【ノンパープルタイプ】
銅イオン防止処理。
接続口径:R1/8,R1/4

形番 名称 接続口径(R)圧力レンジ(MPa) 備考
G41D-P4表示部Φ42リミットマーク付(二次電池製造工程向け商品)1/8, 1/40~0.2, 0~0.4, 0~1.0
G49D-P4表示部Φ42(二次電池製造工程向け商品)1/80~0.2, 0~0.4, 0~1.0, 0~2.0
G59D-P4表示部Φ52(二次電池製造工程向け商品)1/40~0.2, 0~0.4, 0~1.0, 0~2.0

商品一覧へ戻る