商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(31.5mm幅)
- 形番
- VSQ
大流量の制御に最適な真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.7, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (㎜)
【吸込み流量】24~180 (L/min(ANR))
- 業種

【大流量】
大流量の制御に最適な31.5㎜幅の真空ユニット。
【使い方に合わせるノズルタイプ】
シングルノズル、2段ノズル、ツインノズルタイプの3種類をご用意。
2段ノズルタイプ:シングルタイプと比べて40%アップした吸込み流量。
ツインノズル:基準真空圧力までの高速立ち上がりを実現しつつ、搬送時には、消費エアを大幅削減。
| 形番 | 名称 | ノズル径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VSQ-H | 高真空・中流量タイプ | Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSQ-L | 中真空・大流量タイプ | Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSQ-E | 高真空・少流量タイプ | Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSQ-T | ツインノズルタイプ | Φ1.5, Φ2.0 | |
| VSQ-D | 2段ノズルタイプ | Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 真空システム機器
- エジェクタシステム
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示