商品詳細

圧力スイッチ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 機械式小形圧力スイッチ

形番
P※100-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

0.1~0.6MPaの圧力設定が可能です。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【リードスイッチ式有接点 機械式小形圧力スイッチ】
0.1~0.6MPaの圧力設定が可能。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応。

形番 名称 接続口径(Rc)設定圧力(MPa)対応可否 備考
P1100-P4機械式小形圧力スイッチ(二次電池製造工程向け商品)1/8, 1/40.1~0.6ご相談ください
P4100-P4機械式小形圧力スイッチ(二次電池製造工程向け商品)1/4, 3/8, 1/20.1~0.6対応
P8100-P4機械式小形圧力スイッチ(二次電池製造工程向け商品)3/4, 10.1~0.6ご相談ください

商品一覧へ戻る