商品詳細

真空関連機器

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空レギュレータ

形番
VRA2000-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

繊細なワークの吸着システムや検査システムなどの精密な圧力調整を必要とする回路に最適です。コンパクト・大流量・高精度の真空レギュレータです。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【コンパクト大流量】
クラス最小寸法(□50×90)にてクラス最大流量(200ℓ/min(ANR))。

【高精度】
感度0.1kPa。

【ロック・ノンロック変更可能】
スライドキーの組付け方向を変更することでロックタイプからノンロックタイプに任意に変更可能。

【真空フィルタとモジュール接続可能】
真空フィルタVFA3000またはVFA4000とモジュール接続可能。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G)設定圧力(kPa) 備考
VRA2000-8-P4真空レギュレータ(二次電池製造工程向け商品)1/4-100~-1
VRA2000-10-P4真空レギュレータ(二次電池製造工程向け商品)3/8-100~-1

商品一覧へ戻る