商品詳細
レギュレータ
二次電池対応機器P4※シリーズ 小形レギュレータ
- 形番
- RB500-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵形の小形レギュレータです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
【コンパクト】
コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵形。
接続口径:ワンタッチ継手Φ4,Φ6
形番 | 名称 | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
RB500-P4 | 単体(二次電池対応機器) | 1.0 | 0.05~0.7 | |
RB500-P40 | 単体(二次電池対応機器) | 1.0 | 0.05~0.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示