商品詳細

レギュレータ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 精密レギュレータ

形番
RPE1000-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

環境にやさしい新タイプの精密レギュレータです。特殊構造によりエア消費量の大幅削減を実現しました。制御性能に優れ、高精度・コンパクトのため、緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用できます。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【エア消費量70%ダウン】
当社従来品に比べ、エアブリード量を大幅に削減。
(一次側圧力0.7MPa時同条件比較)

【高精度圧力制御】
繰り返し精度:フルスパンの±0.5%以内。
感度:フルスパンの0.2%以内。
緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用可能。

【コンパクト】
小形□42㎜/軽量250g
アルミ材採用、コンパクト・ライト設計。

【モジュールタイプ】
C1000シリーズのフィルタ、オイルミストフィルタと接続可能。

形番 名称 接続口径(Rc) 最高使用圧力(MPa)設定圧力(MPa) 備考
RPE1000-8-07P4精密レギュレータ(二次電池製造工程向け商品)1/41.00.01~0.7
RPE1000-8-07P4-B3精密レギュレータ・L形ブラケット(二次電池製造工程向け商品)1/41.00.01~0.7

商品一覧へ戻る