商品詳細
レギュレータ
二次電池対応機器P4※シリーズ 精密レギュレータ
- 形番
- RP1000-P4※・RP2000-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
【優れた微圧・低圧域性能】(RP1000シリーズ)
ノズルフラッパによるパイロット圧力制御方式を採用。
0.003~0.4MPaの設定圧力範囲内で高精度・高安定な精密圧力制御が可能。
特に0.03~0.1MPaの微圧・低圧域での制御性能に最適。
□42㎜コンパクトサイズながらリリーフ流量大。
【安定した流量特性】(RP1000シリーズ)
圧力降下の小さい安定した流量特性。
流量を問わず、繰り返し精度。
フルスパンの±0.5%以内。
感度フルスパンの0.1%以内。
【バランサに最適な長寿命・大流量】(RP2000シリーズ)
高性能・長寿命・大排気流量を実現。
0.03~0.85MPaの圧力範囲で精密圧力制御が可能。
流量問わず、繰り返し精度:フルスパンの±0.5%以内、感度:フルスパンの0.2%以内。
【大きなリリーフ流量】(RP2000シリーズ)
ノズルフラッパによるパイロット圧力制御方式。
□50㎜の小形サイズながらリリーフ量の大きい大排気流量タイプ。
稼働部には低摺動パッキンを採用して長寿命化を実現。
バランサ等の装置に最適な高頻度・高応答での優れた耐久性と十分な給・排気量を実現。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
RP1000-8-02P4 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 1/4 | 0.003~0.2 | |
RP1000-8-02P40 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 1/4 | 0.003~0.2 | |
RP1000-8-04P4 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 1/4 | 0.005~0.4 | |
RP1000-8-04P40 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 1/4 | 0.005~0.4 | |
RP1000-8-07P4 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 1/4 | 0.005~0.7 | |
RP1000-8-07P40 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 1/4 | 0.005~0.7 | |
RP2000-8-08P4 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 1/4 | 0.03~0.85 | |
RP2000-8-08P40 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 1/4 | 0.03~0.85 | |
RP2000-10-08P4 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 3/8 | 0.03~0.85 | |
RP2000-10-08P40 | 精密レギュレータ(二次電池対応機器) | 3/8 | 0.03~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示