商品詳細
レギュレータ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ レギュレータ
- 形番
- R※※00-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【NEW: レギュレータのノブの上をオプション追加】
レギュレータのノブを上にして使用出来るようにする事で、使いやすさの向上を実現。設計の自由度もアップ。

【工具不要の圧力調整】
片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能。圧力設定時も、ノブは容易に手動操作可能。

【パネルマウントにも容易に対応】
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外しが可能。パネルに取り付ける時は、ナットで固定でき、またL形ブラケットを取り付ける時も同様にナットで固定可能。

【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 設定圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| R※000-P4 | レギュレータ(二次電池製造工程向け商品) | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.05~0.85 | |
| R※※00-P4 | リバース・レギュレータ(二次電池製造工程向け商品) | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 0.05~0.85 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示