商品詳細

フィルタ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 大形メインラインフィルタ

形番
AF3000-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備しております。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【省エネエレメント搭載】
低圧損エレメント搭載。圧力損失は従来の約1/2.

【差圧計を標準装備】
エレメントの需要管理が容易。

【取付脚標準装備】
配管設計、配管作業が容易。

【簡単メンテナンス】
上部フランジを取り外すだけで簡単エレメント交換

形番 名称 ろ過度(μm) 備考
AF3000P-P4メインラインフィルタ(二次電池製造工程向け商品)3
AF3000S-P4マイクロエレッサ(二次電池製造工程向け商品)0.3
AF3000M-P4マイクロエレッサ(二次電池製造工程向け商品)0.01
AF3000X-P4マイクロエレッサ(二次電池製造工程向け商品)ー

商品一覧へ戻る