商品詳細
フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ 中形メインラインフィルタ
- 形番
- AF2000-P4
2019/3/30販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了品】
代替商品:中形メインラインフィルタ AF2000-P4シリーズ
新材質・新構造の採用によりさらに低圧損・長寿命・コンパクトを実現しました。省エネエレメントの採用・簡単エレメント交換・ドレン排出器搭載しております。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
【進化した省エネエレメント】
プリーツ構造の採用により大きなろ過面積を確保。
【省スペースをはかる簡単モジュール接続】
モジュールキットによりフィルタを連結でき、省スペース設置可能。
【容易なエレメント交換】
汚れたエレメント表面に触れずに交換可能。
【差圧インジケータ搭載】(AF2000P・AF2000Mタイプ)
エレメント交換時期の管理に必要な差圧インジケータを標準搭載。
形番 | 名称 | ろ過度(µm) | 備考 |
---|---|---|---|
AF2000P-P4 | メインラインフィルタ(二次電池対応機器) | 1 | 2020/3/30 販売終了 |
AF2000M-P4 | マイクロエレッサ(二次電池対応機器) | 0.01 | 2020/3/30 販売終了 |
AF2000X-P4 | マイクロエレッサ(二次電池対応機器) | ー | 2020/3/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示