商品詳細

フィルタ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ インライン形クリーンフィルタ

形番
FCS

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。

標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【独自の中空糸膜採用】
中空糸膜エレメントの採用で、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現。
樹脂タイプは透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認可能。

【長寿命】
寿命も大幅に向上。平膜式と比べ、約5倍にアップ。
同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損。
同一流量なら小形・軽量化が可能。

【用途例】
イオナイザー

【用途例】
液晶基板搬送(非接触)

形番 名称 接続口径ろ過度(μm)処理流量(ℓ/min(ANR)) 備考
FCS500-P90ステンレスタイプ(二次電池製造工程向け商品)Rc1/8, Rc1/40.0150 / 80
FCS500-P94ステンレスタイプ(受注生産)(二次電池製造工程向け商品)Rc1/8, Rc1/40.0150 / 80
FCS1000-P90ステンレスタイプ(二次電池製造工程向け商品)Rc1/4, Rc3/80.01300~400
FCS1000-P94ステンレスタイプ(受注生産)(二次電池製造工程向け商品)Rc1/4, Rc3/80.01300~400

商品一覧へ戻る