商品詳細
フィルタ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ インライン形クリーンフィルタ
- 形番
- FCS
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【独自の中空糸膜採用】
中空糸膜エレメントの採用で、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現。
樹脂タイプは透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認可能。

【長寿命】
寿命も大幅に向上。平膜式と比べ、約5倍にアップ。
同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損。
同一流量なら小形・軽量化が可能。

【用途例】
イオナイザー

【用途例】
液晶基板搬送(非接触)

| 形番 | 名称 | 接続口径 | ろ過度(μm) | 処理流量(ℓ/min(ANR)) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCS500-P90 | ステンレスタイプ(二次電池製造工程向け商品) | Rc1/8, Rc1/4 | 0.01 | 50 / 80 | |
| FCS500-P94 | ステンレスタイプ(受注生産)(二次電池製造工程向け商品) | Rc1/8, Rc1/4 | 0.01 | 50 / 80 | |
| FCS1000-P90 | ステンレスタイプ(二次電池製造工程向け商品) | Rc1/4, Rc3/8 | 0.01 | 300~400 | |
| FCS1000-P94 | ステンレスタイプ(受注生産)(二次電池製造工程向け商品) | Rc1/4, Rc3/8 | 0.01 | 300~400 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示