商品詳細

エジェクタシステム

真空エジェクタユニット(11mm幅)

形番
VSZM

小型・軽量で真空破壊時間を大幅に短縮した真空エジェクタユニットです。
省配線マニホールドタイプです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】7~24 (L/min(ANR))

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高タクト】
大気圧破壊弁の搭載により大流量の大気破壊ができ、真空破壊時間を大幅に短縮。

【省配線】
マニホールド時の供給バルブ、破壊バルブ配線を一括集中。
フラットケーブル、Dサブコネクタ仕様をご用意。

【省エネ】
バルブの消費電力0.55W。
長時間に渡って真空保持させる場合、連続通電を不要にする自己保持タイプを使用することで省電力を実現。

【豊富な真空用圧力スイッチバリエーション】
豊富な真空用圧力スイッチバリエーションにより、幅広い用途に対応。

形番 名称 ノズル径 備考
VSZM-H高真空・中流量タイプΦ0.5, Φ0.7, Φ1.0
VSZM-L中真空・大流量タイプΦ0.5, Φ0.7, Φ1.0
VSZM-E高真空・少流量タイプΦ0.5, Φ0.7, Φ1.0
VSZM-Zマニホールドタイプ・ミックス仕様-

商品一覧へ戻る