商品詳細
エジェクタシステム
真空エジェクタユニット(11mm幅)
- 形番
- VSZM
小型・軽量で真空破壊時間を大幅に短縮した真空エジェクタユニットです。
省配線マニホールドタイプです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】7~24 (L/min(ANR))
- 業種
![](../../src/noimage_large.jpg)
【高タクト】
大気圧破壊弁の搭載により大流量の大気破壊ができ、真空破壊時間を大幅に短縮。
【省配線】
マニホールド時の供給バルブ、破壊バルブ配線を一括集中。
フラットケーブル、Dサブコネクタ仕様をご用意。
【省エネ】
バルブの消費電力0.55W。
長時間に渡って真空保持させる場合、連続通電を不要にする自己保持タイプを使用することで省電力を実現。
【豊富な真空用圧力スイッチバリエーション】
豊富な真空用圧力スイッチバリエーションにより、幅広い用途に対応。
形番 | 名称 | ノズル径 | 備考 |
---|---|---|---|
VSZM-H | 高真空・中流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSZM-L | 中真空・大流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSZM-E | 高真空・少流量タイプ | Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0 | |
VSZM-Z | マニホールドタイプ・ミックス仕様 | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示