商品詳細
フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ オイルミストフィルタ
- 形番
- M※000-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
【油分を効率的に除去】
計測・計装等、油を嫌う回路に最適。
接続口径:Rc1/8~1
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 備考 |
---|---|---|---|
M1000-P4※ | オイルミストフィルタ(二次電池対応機器) | 1/8, 1/4 | |
M2000-P4※ | オイルミストフィルタ(二次電池対応機器) | 1/4, 3/8 | |
M3000-P4※ | オイルミストフィルタ(二次電池対応機器) | 1/4, 3/8 | |
M4000-P4※ | オイルミストフィルタ(二次電池対応機器) | 1/4, 3/8, 1/2 | |
M6000-P4※ | オイルミストフィルタ(二次電池対応機器) | 3/4, 1 | |
M8000-P4 | オイルミストフィルタ(二次電池対応機器) | 3/4, 1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示