商品詳細
フィルタ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ エアフィルタ
- 形番
- F※000-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命を大幅に高め、サビの心配が不要。

【標準(5μm)エレメント”無記号”】
空気圧に含まれた有害なゴミ・異物などをろ過する長寿命エレメント。

【サブミクロン(0.3μm)エレメント”Y”オプション】
タール・カーボンを効果的に分離する専用エレメント。(再生不可)

【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易に可能。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | ろ過度(μm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| F1000-P4※ | エアフィルタ(二次電池製造工程向け商品) | 1/8, 1/4 | 5または0.3 | |
| F2000-P4※ | エアフィルタ(二次電池製造工程向け商品) | 1/4, 3/8 | 5または0.3 | |
| F3000-P4※ | エアフィルタ(二次電池製造工程向け商品) | 1/4, 3/8 | 5または0.3 | |
| F4000-P4※ | エアフィルタ(二次電池製造工程向け商品) | 1/4, 3/8, 1/2 | 5または0.3 | |
| F6000-P4※ | エアフィルタ(二次電池製造工程向け商品) | 3/4, 1 | 5または0.3 | |
| F8000-P4※ | エアフィルタ(二次電池製造工程向け商品) | 3/4, 1 | 5または0.3 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示