商品詳細

真空関連機器

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空フィルタ

形番
VFA-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。
【接続口径】Rc1/8~Rc1/2

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【長寿命】
ダストをルーバによる遠心分離効果と、エレメントによるろ過の2段階方式で、長時間使用を実現。

【水分除去が可能】
ルーバの遠心分離効果により80%以上の水分除去が可能。(推奨流量時)

【繰り返し利用可能】
標準エレメントはろ過部にメッシュを利用。
ダストが付着しても簡単な洗浄で繰り返し使用可能。

形番 名称 接続口径 備考
VFA1000-P4真空フィルタ(二次電池製造工程向け商品)Rc1/8,Rc1/4
VFA3000-P4真空フィルタ(二次電池製造工程向け商品)Rc1/4,Rc3/8
VFA4000-P4真空フィルタ(二次電池製造工程向け商品)Rc3/8,Rc1/2

商品一覧へ戻る