商品詳細
吸着パッド
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 吸着パッド
- 形番
- VSP-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
様々な形状、材質のバリエーションをご用意しております。各種あらゆるワークと多様な搬送環境に対応可能できるワイドバリエーションを揃えています。
【パッド形状】スタンダード、スポンジ、ベローズ、多段ベローズ、長円、ソフト、ソフトベローズ、すべり止め、薄物用、フラット、吸着痕防止タイプ
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【新タイプ:フラットタイプ】
シート・ビニールなど、薄物ワークの搬送に最適なフラットタイプ。
吸着時にワークの変形・シワ軽減に配慮。

【新タイプ:吸着痕防止タイプ】
液晶ガラス、塗装工程、半導体設備の搬送に最適な吸着痕防止タイプ。
フレキシブルを設けた吸着痕がつきにくい樹脂材質でワークを吸着。
材質:PEEK,POM,導電性PEEK

| 形番 | 名称 | パッド径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VSP-※A-P4 | 深形(二次電池製造工程向け商品) | Φ15~Φ100 | |
| VSP-※RM-P4 | 小形(二次電池製造工程向け商品) | Φ0.7~Φ4 | |
| VSP-※S-P4 | スポンジタイプ(二次電池製造工程向け商品) | Φ10~Φ100 | |
| VSP-※B-P4 | べローズタイプ(二次電池製造工程向け商品) | Φ10~Φ80 | |
| VSP-※W-P4 | 多段べローズタイプ(二次電池製造工程向け商品) | Φ10~Φ50 | |
| VSP-※E-P4 | 長円タイプ(二次電池製造工程向け商品) | 2×4~ 8×30 | |
| VSP-※L-P4 | ソフトタイプ(二次電池製造工程向け商品) | Φ4~Φ40 | |
| VSP-※LB-P4 | ソフトべローズタイプ(二次電池製造工程向け商品) | Φ6~Φ20 | |
| VSP-※P-P4 | 薄物用タイプ(二次電池製造工程向け商品) | Φ8~Φ20 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示