商品詳細
ローラーギアカムユニット
ローラーギアカムユニット スタンダードタイプ
- 形番
- RGIS・RGOS・RGCS
2023/9/29販売終了
【販売終了】
代替商品:ZRSシリーズ
ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
高速・高剛性・高精度にて最も汎用的に使用されるタイプです。
※オプションTE減速機は販売終了となります。
- 業種
- 組立
【インデックスのスタンダード】
軸間距離は40~250mmまでの豊富な豊富なサイズバリエーションをご用意。
インデックステーブル、ピッチ送りコンベア、ピックアンドプレースの駆動に最適。
【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。
形番 | 名称 | 軸間距離(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
RGIS | インデックス | 40, 50, 63, 80, 110, 140 | 2023/9/29 販売終了 |
RGOS | オシレート | 40, 50, 63, 80, 110, 140 | 2023/9/29 販売終了 |
RGIS | インデックス | 30, 350, 450 | 2014/3/31 販売終了旧カタログ |
RGOS | オシレート | 30, 350, 450 | 2014/3/31 販売終了旧カタログ |
RGCS | レデューサー | 30, 350, 450 | 2014/3/31 販売終了旧カタログ |
RGIS | インデックス | 180, 250 | 2022/9/30 販売終了旧カタログ代替商品:DD400、DD630 |
RGOS | オシレート | 180, 250 | 2022/9/30 販売終了代替商品:DD400、DD630 |
RGCS | レデューサー | 40, 50, 63, 80, 110, 140, 180, 250 | 2022/9/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- 組立
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示