商品詳細
省スペース形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ 小形コンパクトシリンダ
- 形番
- MSD-P4※・MSDG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。高精度ガイド付(MSDG)も用意しております。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【軸方向省スペース】
軸方向の長さをコンパクト化、取り付けスペースを削減。
【高寿命設計・従来比4倍】
ロッド軸受部に含油銅系軸受を採用。
【配管方向選択】
配管は、本体側面・本体底面の2方向から選択

【Φ6・Φ8サイズでもスイッチ付可能】
超小型スイッチF形搭載。
【ダイレクト3面取付け】
角形ボディにより上低面及び側面からの取り付け可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 標準ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MSD-P4※ | 複動・片ロッド形(二次電池対応機器) | Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
| MSD-X-P4※ | 単動・押出し形(二次電池対応機器) | Φ6, Φ8 | 5, 10 | |
| MSD-Y-P4※ | 単動・引込み形(二次電池対応機器) | Φ6, Φ8 | 5, 10 | |
| MSD-K-P4※ | 複動・高荷重形(二次電池対応機器) | φ6, φ8, φ12, φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
| MSD-F-P4※ | 複動・片ロッド・微速形(二次電池対応機器) | Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
| MSDG-L-P4※ | 複動・ガイド搭載形・スイッチ付(二次電池対応機器) | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 | |
| MSDG-LF-P4※ | 複動・ガイド搭載・微速形・スイッチ付(二次電池対応機器) | Φ12, Φ16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示