商品詳細

省スペース形シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 小形ダイレクトシリンダ

形番
MDC2-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ダイレクト取付】
角形ボディの採用により、ダイレクトな取付が可能。
取付方向は4面。

【省スペース設計】
全長寸法、外形寸法を可能な限り短縮し、取付スペースの削減が可能。

【ロッド側にインロー付】
ロッドメタル部にインローを設置したため、心合わせが容易。

【スイッチ付シリーズ化】(Φ4は除く)
超小形有接点、無接点スイッチの搭載が可能。

形番 名称 チューブ内径標準ストローク(mm) 備考
MDC2-P4※複動・片ロッド形(二次電池製造工程向け商品)Φ4, Φ6, Φ8, Φ103, 4, 6, 8, 10
MDC2-L-P4※複動・片ロッド形(二次電池製造工程向け商品)Φ4, Φ6, Φ8, Φ103, 4, 6, 8, 10
MDC2-X-P4※単動・押出し形(二次電池製造工程向け商品)Φ4, Φ6, Φ8, Φ103, 4, 6, 8, 10
MDC2-Y-P4※単動・引込み形(二次電池製造工程向け商品)Φ4, Φ6, Φ8, Φ103, 4, 6, 8, 10
MDC2-F-P4※複動・微速形(二次電池製造工程向け商品)Φ4, Φ6, Φ8, Φ103, 4, 6, 8, 10

商品一覧へ戻る