商品詳細

省スペース形シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【めねじを標準装備】
ロッド先端にめねじを設置して外部取り付け可能。
おねじも用意し選択幅を拡大。

【全チューブ内径に超小形スイッチ搭載可能】(耐熱形は除く)
全チューブの内径・全シリーズ超小形の無接点、有接点スイッチの取付けが可能。

【ダイレクト取付】
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能。
通しボルト、ねじ込みの両方の取り付けが可能。

形番 名称 チューブ内径 備考
SSD-P4※複動・片ロッド形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160
SSD-X-P4※単動・押出し形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD-Y-P4※単動・引込み形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
SSD-D-P4※複動・両ロッド形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160
SSD-B-P4※複動・背合わせ形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-W-P4複動・二段形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-F-P4※複動・微速形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-O-P4複動・低速形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-T-P4複動・耐熱形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G-P4※複動・スパッタ付着防止形(二次電池製造工程向け商品)Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-M-P4※複動・回り止め形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
SSD-K-P4※複動・高荷重形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KF-P4※複動・高荷重・微速形(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KU-P4※複動・高荷重・低摩擦形(二次電池製造工程向け商品)Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-K-※C-P4※複動・高荷重形・ゴムエアクッション付(二次電池製造工程向け商品)Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-KG-P4複動・高荷重・スパッタ付着防止形(二次電池製造工程向け商品)Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
SSD-G-P4※複動・高荷重・スパッタ付着防止形(二次電池製造工程向け商品)Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100

商品一覧へ戻る