商品詳細
省スペース形シリンダ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。
検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。
- 業種

【設置しやすいシンプルな形状】
マウントブロックが一体化されたことにより、標準で5面から自在に直接取付けが可能。

【軽量・省スペース】
マウントブロックを一体化されたことにより、省スペース、軽量化を実現。

【検出スイッチがスッキリ】
検出スイッチを付けてもほとんど出っ張りスペースなし。

【メンテナンス性アップ】
新しい取付方法を採用し、メンテナンス性を向上。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SMG-P4※ | 複動・片ロッド形(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-X-P4※ | 単動・押出し形(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-Y-P4※ | 単動・引込み形(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-F-P4※ | 複動・微速形(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | |
| SMG-M-P4※ | 複動・回り止め形(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示