商品詳細
一般形シリンダ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCS2-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般形タイロッド シリンダの大口径(Φ125〜Φ250)のシリーズです。バリエーションが豊富で高剛性、信頼性を一段とアップさせたシリンダです。質量を大幅に削減、カバー、チューブのアルミ化により製品質量を半減しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【ポートとニードル同一面】
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置。
シリンダ取付・調整等が容易。
【取付寸法の互換性】
生産終了の従来商品SCSシリーズと取付寸法の互換性あり。(配管ポート位置は変更)
【小形スイッチを搭載】
従来タイプより小形のT形スイッチを搭載。
取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化。
【マグネットを標準装備】(SCS2-LN・SCS2-LH)
新たにφ250もスイッチ搭載。
スイッチの追加取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 最小ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SCS2-N-P4 | 複動・片ロッド・無給油タイプ(二次電池製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | |
| SCS2-P-P4 | 複動・ストローク調整形(二次電池製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 25mm | |
| SCS2-T-P4 | 複動・耐熱形(二次電池製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | |
| SCS2-D-P4 | 複動・両ロッド形(二次電池製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | |
| SCS2-B-P4 | 複動・背合せ形(二次電池製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm | |
| SCS2-W-P4 | 複動・二段形(二次電池製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 2mm | |
| SCS2-G-P4 | 複動・強力スクレーパ形(二次電池製造工程向け商品) | φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250 | 1mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示