商品詳細

ローラーギアカムユニット

ローラーギアカムユニット 小形タイプ

形番
RGIS・RGOS

2022/9/30販売終了

【販売終了品】
代替商品
RGIS025・RGOS025:AX6001MUシリーズ
RGIS032・RGOS032:AX2006Tシリーズ

ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
全シリーズの中で最も小形なタイプです。
アルミハウジングとグリース潤滑が標準仕様です。

業種
  • 組立

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【小形】
軸間距離25mmと32mmの極めて小形な2サイズから選択可能。
小形インデックステーブルの駆動に最適。

【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。

形番 名称 軸間距離 備考
RGISインデックス25, 322022/9/30
販売終了
旧カタログ
RGOSオシレート25, 322022/9/30
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る