商品詳細

一般形シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スーパーマイクロシリンダ

形番
SCM-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

一般丸型シリンダの中口径(Φ20〜Φ100)シリーズです。内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート。一般形シリンダの中では最もコンパクトなシリンダです。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高い作業性】
クッションニードル部につまみを取り付け、調整作業を大幅に向上。
ボルト4本取付けにより作業性が良好。
一般工具での取付け可能。

【選べるスイッチ取付方式】
バンド方式とレール方式の2種類から選択。
メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮可能。
スイッチ取付位置が一目でわかるマーキング。6mmまでのストローク方向の微調整が可能。

【スマートな外観】
機能的にも優れたシンプルデザイン。

形番 名称 チューブ内径最小ストローク 備考
SCM-P4※複動・片ロッド形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ10010
SCM-X-P4※単動・押し出し形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ405
SCM-Y-P4※単動・引き込み形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ4010
SCM-P-P4※複動・ストローク調整(押出し)(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310
SCM-R-P4※複動・ストローク調整(引込み)(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310
SCM-O-P4※複動・低速形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ10010
SCM-U-P4※複動・低摩擦形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ10010
SCM-D-P※複動・両ロッド形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ10010
SCM-B-P4※複動・背合わせ形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310
SCM-W-P4※複動・二段形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310
SCM-W4-P4※複動・タンデム形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310
SCM-M-P4※複動・回り止め形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310
SCM-LD-P4※複動・ダイレクトフート形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ6310
SCM-T-P4※複動・耐熱形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ10010
SCM-Q-P4※複動・落下防止形(二次電池製造工程向け商品)φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ1005

商品一覧へ戻る