商品詳細
一般形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ タイトシリンダ
- 形番
- CMK2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般シリンダの中で中口径(Φ20〜Φ40)のシリーズで、高耐蝕で長寿命。バリエーションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【バリエーション豊富】
シリンダチューブにステンレス材を使用した丸形汎用シリンダ。
バリエーション、オプションも豊富で多岐な用途に対応。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 最小ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
CMK2-P4※ | 複動形(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 5 | |
CMK2-S-P4※ | 単動・押出し形(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 5 | |
CMK2-SR-P4※ | 単動・引込み形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-P-P4※ | 複動・ストローク調整形(押出し)(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | |
CMK2-R-P4※ | 複動・ストローク調整形(引込み形)(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 25 | |
CMK2-T-P4※ | 複動・耐熱形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-※C-P4※ | 複動ゴムエアクッション付(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 5 | |
CMK2-C-P4※ | 複動エアクッション形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-Q-P4※ | 複動・落下防止形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-F-P4※ | 複動・微速形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-D-P4※ | 複動・両ロッド形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-B-P4※ | 複動・背合わせ形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-M-P4※ | 複動・回り止め形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 | |
CMK2-Z-P4※ | 複動スピードコントローラ内蔵形(二次電池対応機器) | φ20, φ25, φ32, φ40 | 5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示