商品詳細
一般形シリンダ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。
- 業種

【コンパクト設計】
チューブ内径Φ6、Φ10、Φ16の超小形。
全長も短く、コンパクトを追求。
【小形シリンダスイッチでさらにコンパクト】
小形シリンダスイッチ「Tシリーズ」採用でスイッチ高さが1/2。

| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SCPD3-P4※ | 複動・片ロッド形(二次電池製造工程向け商品) | φ6, φ10, φ16 | |
| SCPD3-T-P4※ | 複動・耐熱形(二次電池製造工程向け商品) | φ6, φ10, φ16 | |
| SCPD3-※C-P4※ | 複動・ゴムエアクッション付(二次電池製造工程向け商品) | φ6, φ10, φ16 | |
| SCPD3-F-P4※ | 複動・微速形(二次電池製造工程向け商品) | φ6, φ10, φ16 | |
| SCPD3-O-P4※ | 複動・低速形(二次電池製造工程向け商品) | φ6, φ10, φ16 | |
| SCPD3-D-P4※ | 複動・両ロッド形(二次電池製造工程向け商品) | φ6, φ10, φ16 | |
| SCPD3-M-P4※ | 複動・回り止め形(二次電池製造工程向け商品) | φ10, φ16 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示