商品詳細
ユニット機器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ハイブリロボ
- 形番
- HRL-P4※
2020/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了品】
水平駆動のR軸と垂直駆動のZ軸を基本に構成したピック&プレースユニットです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。
- 業種

【薄形・高剛性】
X軸、Z軸を構成する基本ユニットHRL-1シリーズは、薄形で高剛性。
【ボールブッシュ】
2本のガイドロッドは、ボールブッシュで受けるため、高い位置決め精度を保持。
【ショックキラー、スピードコントローラ標準装備】
ショックキラーは内蔵、スピードコントローラは添付。
【落下防止機構】
用途に応じ、落下防止機構の取付が可能。
| 形番 | 名称 | 可搬質量(kg) | 対応可否 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HRL-1※-P4※ | 単軸ユニット(二次電池製造工程向け商品) | 5, 10, 15, 25, 50, 65 | 2020/3/31 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示