商品詳細
揺動・回転形シリンダ
二次電池対応機器P4※シリーズ テーブル形ロータリアクチュエータ
- 形番
- GRC-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ベアリングガイドにより、高負荷の直接取付と高い位置精度を実現したラック・ピニオンタイプのテーブル形ロータリアクチュエータです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_386_KB31_large.jpg)
【設計の自由度に優れる】
サイズは、5、10、20,30,50,80の6種類。
標準形、高精度形を同一寸法で選択可能。
90°仕様と180°仕様を個別で用意。
揺動角度が調整できるゴムクッション付角度調整ボルトを用意。
ロータリテーブルに負荷を直接取付可能。
![](../../src/features_img/features_img_387_dH1C_fg.jpg)
【設置性に優れる】
配管ポートの取出し方向が3面から選択可能。
大きな中空穴採用により配管・配線がスッキリ。
位置決め用インローをテーブル上面(4箇所)と本体下面(1箇所)に用意。
![](../../src/features_img/features_img_392_fUvu_fg.jpg)
【作動性に優れる】
外部ストッパで安定作動。
外部ストッパとショックキラー(オプション)によりバックラッシュなしでスムーズな停止が可能。
1.5秒/90°の低速作動が可能。
大きなピニオン径、長いピストンストロークにより低速作動を実現。
![](../../src/features_img/features_img_393_I8Ol_fg.jpg)
形番 | 名称 | 理論トルク(0.5MPa時) | 最大揺動角度(°) | 備考 |
---|---|---|---|---|
GRC-P4※ | 基本形(二次電池対応機器) | 0.5~8.1 [N・M] | 90, 180 | |
GRC-K-P4※ | 高精度形(二次電池対応機器) | 1.0~8.1 [N・M] | 90, 180 | |
GRC-F-P4※ | 微速形(二次電池対応機器) | 0.5~8.1 [N・M] | 90, 180 | |
GRC-KF-P4※ | 高精度形、微速形(二次電池対応機器) | 1.0~8.1 [N・M] | 90, 180 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示