商品詳細

揺動・回転形シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ テーブル形ロータリアクチュエータ

形番
GRC-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

ベアリングガイドにより、高負荷の直接取付と高い位置精度を実現したラック・ピニオンタイプのテーブル形ロータリアクチュエータです。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【設計の自由度に優れる】
サイズは、5、10、20,30,50,80の6種類。
標準形、高精度形を同一寸法で選択可能。
90°仕様と180°仕様を個別で用意。
揺動角度が調整できるゴムクッション付角度調整ボルトを用意。
ロータリテーブルに負荷を直接取付可能。

【設置性に優れる】
配管ポートの取出し方向が3面から選択可能。
大きな中空穴採用により配管・配線がスッキリ。
位置決め用インローをテーブル上面(4箇所)と本体下面(1箇所)に用意。

【作動性に優れる】
外部ストッパで安定作動。
外部ストッパとショックキラー(オプション)によりバックラッシュなしでスムーズな停止が可能。
1.5秒/90°の低速作動が可能。
大きなピニオン径、長いピストンストロークにより低速作動を実現。

形番 名称 理論トルク(0.5MPa時)最大揺動角度(°) 備考
GRC-P4※基本形(二次電池製造工程向け商品)0.5~8.1 [N・M]90, 180
GRC-K-P4※高精度形(二次電池製造工程向け商品)1.0~8.1 [N・M]90, 180
GRC-F-P4※微速形(二次電池製造工程向け商品)0.5~8.1 [N・M]90, 180
GRC-KF-P4※高精度形、微速形(二次電池製造工程向け商品)1.0~8.1 [N・M]90, 180

商品一覧へ戻る