商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 落下防止付スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- USSD-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。
ストロークのどの位置でも落下防止が可能な機構を付属したコンパクトなシリンダです。
【露点ADP-80℃非対応】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【耐摩耗性の高い円形スリット方式】
寿命面に優れた新落下防止機構採用。
ロックメタルに回転力Mを加えることにより、 軸方向に力Fが発生し、ロッドを保持。

【全ストロークで落下防止が可能】
ストローク終端を含め全ストローク中ピストンロッドが静止していればどの位置でもロック可能。
【ワークの破損を解消】
停電等のトラブルによるシリンダの自重落下を防止。
ワーク等の破損を解消。
【ロック方向2タイプ・ロック逆方向はフリー】
前進方向ロックと後退方向ロックのいずれかを選択可能。
ロック逆方向は、ロッドが自由のため、ワーク等が挟まれていても容易に取出し可能。

【ロック解除が簡単】
マイナスドライバで簡単にロック解除。

| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| USSD-P4※ | 複動形(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | |
| USSD-L-P4※ | 複動形スイッチ付(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | |
| USSD-K-P4※ | 複動・高荷重形(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | |
| USSD-KL-P4※ | 複動・高荷重形スイッチ付(二次電池対応機器) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示