商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ セルトップシリンダ
- 形番
- ULKP-P4※・ULK-P4※
一部バリエーション販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
一般形のシリンダの中で小、中口径(Φ16〜Φ40)のシリーズにコンパクトで信頼性の高いブレーキを付属したブレーキ付シリンダです。
【露点ADP-80℃非対応】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【シンプルなブレーキ構造】
ブレーキ部の構成部品点数が極めて少なく、シンプル構造。
ブレーキ解除は、ボルトをねじ込みブレーキ板を倒すだけの簡単操作。

【耐久性・保持力】
新斜板ブレーキ方式採用により、ブレーキ時のロッド接触点が従来の斜板方式の2箇所から面接触となり、ロッドに与える抗力が分散。
耐摩耗性が向上し、耐久性が従来の斜板方式にくらべ大幅にアップ。
さらに、ロッド保持力は0.8MPa時のシリンダ推力に相当。
【停止精度 ±1.0mm】
停止精度は、シリンダスピード300mm/s、無負荷時で±1.0mmと高精度。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ULK-P4※ | 複動形(二次電池製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | |
| ULK-V-P4※ | 複動・電磁弁付(二次電池製造工程向け商品) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40 | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 | |
| ULKP-P4※ | 複動形(二次電池製造工程向け商品) | Φ16 | 15, 30, 45, 60 | 2022/5/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示