商品詳細

アクセサリ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 簡易フロコン

形番
FK-P40

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

シリンダ取付け時の芯ずれ、平行度不良を解消し、無理のないロッド動作を実現する簡易形のフリージョイントです。

標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

芯あわせ・平行度あわせが容易

短時間でセット可能

形番 名称 ねじ径適用シリンダ 備考
FK-P40めねじタイプ(二次電池製造工程向け商品)M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5 Φ6,Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ30,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ75,Φ80,Φ100
FK-※-N-P40おねじタイプ(二次電池製造工程向け商品)M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M16×2.0,M20×2.5Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100

商品一覧へ戻る