商品詳細
ローラーギアカムユニット
ローラーギアカムユニット テーブルタイプ
- 形番
- RGIT・RGCT
2022/9/30販売終了
【販売終了】
代替商品:AX1000T・AX2000T・AX4000Tシリーズ
ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
スタンダードタイプにくらべてより大口径な中空出力軸です。
出力軸中心に中空固定軸があります。
- 業種

【インデックステーブルの駆動に最適】
固定中空軸を活用するインデックステーブルの駆動に最適。
軸間距離は63~250mmまでの豊富なサイズバリエーションをご用意。
【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- メカインデックス
- ローラーギアカムユニット
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示