商品詳細

ローラーギアカムユニット

ローラーギアカムユニット テーブルタイプ

形番
RGIT・RGCT

2022/9/30販売終了

【販売終了】
代替商品:AX1000T・AX2000T・AX4000Tシリーズ

ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
スタンダードタイプにくらべてより大口径な中空出力軸です。
出力軸中心に中空固定軸があります。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【インデックステーブルの駆動に最適】
固定中空軸を活用するインデックステーブルの駆動に最適。
軸間距離は63~250mmまでの豊富なサイズバリエーションをご用意。

【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ
特定用途

業種

キャンセル