商品詳細
アクセサリ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ フリージョイント
- 形番
- FJ-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
シリンダ取付け時の芯ずれ、平行度不良を解消し、無理のないロッド動作を実現するフリージョイントです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

芯あわせ、平行度あわせが容易
小形ながら高い引張・圧縮力に対応
防塵カバー付

潤滑剤が充填してあり、給油不要

搖動角度±5°

| 形番 | 名称 | ねじ径 | 適用シリンダ内径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FJ-0-P4※ | 基本形(二次電池製造工程向け商品) | M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5 | Φ6,Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ30,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100,Φ125,Φ140,Φ160,Φ180,Φ200 | |
| FJ-L-P4※ | フート形(二次電池製造工程向け商品) | M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5 | Φ20,Φ25,Φ30,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100,Φ125,Φ140,Φ160,Φ180,Φ200 | |
| FJ-F-P4※ | フランジ形(二次電池製造工程向け商品) | M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5 | Φ20,Φ25,Φ30,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100,Φ125,Φ140,Φ160,Φ180,Φ200 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示