商品詳細
シリンダスイッチ
二次電池対応機器P4※シリーズ シリンダスイッチ
- 形番
- SW-T-P4※
一部バリエーション販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
【適応シリンダ】
SCPD3, CMK2, SCM, SCG, SCS2, SCA2, SSD, SSD2, SSG, STK, ILK, USSD, STG, STS・STL, LCR, LCG, UCA2, SRL3, SRM3, MRL2, MRG2, GRC, LSH-HP, HAP, BHA, LHS・LHAG, BHG, HKP, HCP, HMF, HLC, HLD, HLF2, HMD, BHE, CKG, CKL2, CKLB2, CKF, AVB
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
SW-T1/2/3-P4※ | 無接点(二次電池対応機器) | |
SW-T0/5/8-P4※ | 有接点(二次電池対応機器) | |
SW-T2YH※・SW-T2YV※-P4 | 2色表示式無接点(二次電池対応機器) | 2023/12/28 販売終了 |
SW-T3YH※・SW-T3YV※-P4 | 2色表示式無接点(二次電池対応機器) | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示