商品詳細

ショックアブソーバ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 固定式ショックキラー

形番
NCK-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。
構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【推力エネルギーに対応】
シリンダ等の推力エネルギーの吸収に威力を発揮。
極めてソフトタッチな停止が実現。

【低速でも滑らか吸収】
低速に対して特に優れ、滑らかな衝撃吸収が可能。

【コンパクトでも吸収力大】
コンパクト・スリム設計ながら、吸収エネルギーが大きい。
スペース効率の高いショックアブソーバー。

【スリットオリフィス】
ピストンの移動とともにオリフィス面積が滑らかに変化する構造。
ストロークとともにスリットオリフィスの面積が徐々に小さくなるため、更に高い抗力が発生し、滑らかな停止を実現。

形番 名称 最大吸収エネルギー(J)ねじサイズ(mm)ストローク(mm) 備考
NCK-00-P4※基本形(二次電池対応機器)1~200M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.54.5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30
NCK-FA-P4※フランジ形(二次電池対応機器)1~200M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.54.5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30

商品一覧へ戻る