商品詳細

ロッドレス形シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダ

形番
SRM3-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

スーパーロッドレスシリンダの内径サイズΦ25~Φ63に二軸の高精度リニアガイドを一体的に取り付けた高精度ガイド付ロッドレスシリンダです。部品などの高精度搬送に最適です。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【曲げモーメントに優れた薄形設計】
偏平形ロッドレスシリンダにガイドを設置したため、テーブル面が低く、曲げモーメントに強い構造。

【安全性】(SRM3-Qシリーズ)
ストローク任意の位置で、メカニカルロックが可能な落下防止ユニットを取り付けることができ、機械装置の安全性が向上。

【全ストローク調整ユニットを確実に固定】
全ストローク調整ショックキラー付きユニットは専用板ナットで確実に固定されており、カバーとの間のスペーサが不要で、ストローク端での位置ずれを防止。

形番 名称 チューブ内径(mm)標準ストローク(mm) 備考
SRM3-P4※複動形(二次電池製造工程向け商品)Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ63相当200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
SRM3-Q-P4※複動・落下防止形(二次電池製造工程向け商品)Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ63相当200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000

商品一覧へ戻る