商品詳細

ロッドレス形シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ マグネット式スーパーロッドレスシリンダ高精度ガイド形

形番
MRG2-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

画期的な潤滑機構採用で、寿命と作動の安定性が一挙に向上した、高精度・高剛性を誇る高精度ガイド形マグネット式スーパーロッドレスシリンダです。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【定格荷重約 1.5倍のガイド採用(Φ16市場同等商品比)】
リニアガイドによる高剛性で高い繰返し精度を実現。

【低テーブル設計】
スライドテーブル高さが低い薄形設計。
ワーク取付面は2面を利用可能。

【潤滑機構ルブキーパを搭載】
グリースを含浸した繊維集合材(ルブキーパ)をピストンやスライダの摺動部に装着。 長期間安定した潤滑剤供給を可能にし、摩耗を防止。
寿命の大幅向上(当社比で2倍以上)と作動の安定化を実現。

【ルブキーパの特長①:潤滑補給・吸収機能】
毛細管現象効果により含浸グリースをムラなく安定的に摺動面に塗布でき、余剰分は吸収。 注)チューブ表面を直接洗浄液などで洗い流す場合は、スクレーパタイプが適しています。

【ルブキーパの特長②:ダストワイパ機能】
ダストの他、パッキン等の摩耗粉も繊維集合材内にからめ取り、摺動部の汚れを低減。(スクレープ効果の高い従来形スクレーパも用意。)

形番 名称 チューブ内径(mm)標準ストローク(mm) 備考
MRG2-P4※複動形(二次電池製造工程向け商品)Φ10, Φ16, Φ2550, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700

商品一覧へ戻る