商品詳細
ロッドレス形シリンダ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ マグネット式スーパーロッドレスシリンダ
- 形番
- MRL2-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
新規潤滑機構採用で、寿命と作動の安定性が大幅に向上したマグネット式ロッドレスシリンダです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【潤滑機構ルブキーパを搭載】
グリースを含浸した繊維集合材(ルブキーパ)をピストンやスライダの摺動部に装着。
長期間安定した潤滑剤供給を可能にし、摩耗を防止。
寿命の大幅向上(当社比で2倍以上)と作動の安定化を実現。

【ルブキーパの特長①:潤滑補給・吸収機能】
毛細管現象効果により含浸グリースをムラなく安定的に摺動面に塗布でき、余剰分は吸収。 注)チューブ表面を直接洗浄液などで洗い流す場合は、スクレーパタイプが適しています。

【ルブキーパの特長②:ダストワイパ機能】
ダストの他、パッキン等の摩耗粉も繊維集合材内にからめ取り、摺動部の汚れを低減。(スクレープ効果の高い従来形スクレーパも用意。)

【環境性向上】
ゴムエアクッションをオプションで設定。
ストロークエンドでの衝突騒音を低減化させ、工場環境を良化。

【低スライダ設計】
スライダ高さが低い、薄形設計。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MRL2-P4※ | 基本形(ガイド併用形)(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-L-P4※ | 基本形(ガイド併用形)スイッチ付(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-F-P4※ | 基本形(ガイド併用形)微速(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-G-P4※ | 簡易ガイド形1ピストンタイプ(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-GL-P4※ | 簡易ガイド形1ピストンタイプ スイッチ付(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-GF-P4※ | 簡易ガイド形1ピストンタイプ 微速(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-W-P4※ | 簡易ガイド形2ピストンタイプ(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-WL-P4※ | 簡易ガイド形2ピストンタイプ スイッチ付(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-WF-P4※ | 簡易ガイド形2ピストンタイプ 微速(二次電池製造工程向け商品) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示