商品詳細

リニアガイド付シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ リニアスライドシリンダ

形番
LCX-P4※

2020/3/31販売終了

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

【販売終了品】
代替商品:LCG-P4※シリーズ

薄さ、軽さ、剛さの3拍子揃ったリニアスライドシリンダです。狭いスペースでの用途に最適です。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【薄形】
徹底した薄形化により、LCGに比べ高さ寸法を60mmから34mmに半減。
省スペース用途に最適。
重ねて使用しても、68mmの薄形設計。

【軽量化】
LCGに比べ製品質量が半減。
可動部の軽量化が可能ですのでタクトアップ、省エネに貢献。

【高剛性】
セパレート方式の幅広リニアガイドを採用。
薄形・軽量ながらLCGと同等の剛性を実現。

【左右対称設計】
配管、ストッパの左右両側取付が可能。

形番 名称 チューブ内径(mm)標準ストローク(mm) 備考
LCX-P4※複動・片ロッド形(二次電池製造工程向け商品)Φ25, Φ3210, 20, 30, 40, 502020/3/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る