商品詳細

ガイド付シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

形番
STR2-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

ツインロッド構造により、不回転精度とシリンダの2倍の推力が得られるシリンダです。
Φ6~Φ32の6種類でオプション、バリエーションも幅広く充実しています。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【選べる軸受】
用途に応じて、すべり軸受(メタル軸受)・ころがり軸受(ベアリング軸受)の2種類を用意。

【ハイレベルな不回転精度】
片ロッドシリンダを2本並列にエンドプレートへ固定。
回り止めが不要で高い不回転精度を実現。

【超小形を用意】
内径φ6の超小形タイプをシリーズ化、小物搬送に最適。

【配管ポート両側取付】
配管ポートは左右両側に取付が可能なため、装置に合せた配管処理が容易。

【安易な取付】
平行ピン用リーマ穴を利用すれば、メンテナンスでの製品交換時の再現調整が容易。

形番 名称 チューブ内径 備考
STR2-M/B-P4※複動・標準形(二次電池製造工程向け商品)Φ6,Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32
STR2-※Q-P4※複動・落下防止形(二次電池製造工程向け商品)Φ16,Φ20,Φ25,Φ32
STR2-※O-P4※複動・低速形(二次電池製造工程向け商品)Φ6,Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32
STR2-※F-P4※複動・微速形(二次電池製造工程向け商品)Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32
STR2-※D-P4※複動・両ロッド形(二次電池製造工程向け商品)Φ6,Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32

商品一覧へ戻る