商品詳細

ガイド付シリンダ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ ガイド付シリンダ

形番
STG-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

軽量化・省資源化を実現。また、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した動作も実現しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P42:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限し、局所排気機能(真空掃引ポート)を追加。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高荷重対応】
メタル軸受材料およびベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作も実現。

【専用工具不要】
ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な工具は不要。

【軽量化・省資源化】
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現。

【配管は2方向、取付は3タイプ】
配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上。

【幅広い用途・環境に対応】
様々な用途・環境にお応えするための充実バリエーション。

形番 名称 チューブ内径 備考
STG-※-P4※複動・片ロッド形(二次電池製造工程向け商品)Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
STG-※-※C-P4※複動・ゴムエアクッション形(二次電池製造工程向け商品)Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※C-P4※複動・エアクッション形(二次電池製造工程向け商品)Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※Q-P4※複動・落下防止形(二次電池製造工程向け商品)Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※G-P4※複動・強力スクレーパ形(二次電池製造工程向け商品)Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63

商品一覧へ戻る