商品詳細

平行ハンド

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ センタリングハンド

形番
BHE-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

信頼の高精度で精密作業に威力を発揮します。
【動作ストローク】7・10・14・16・22mm

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高精度】
センタリング精度±0.05mm を実現。

【高剛性・高耐久性】
高硬度ステンレスの採用により、高剛性・高耐久性を実現。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

形番 名称 オプションチューブ内径接続口径 備考
BHE-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)-Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
BHE-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)-Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
BHE-※-D-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)開き量調整機構付Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
BHE-※-D-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)開き量調整機構付Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
BHE-※-E-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)閉じ量調整機構付Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
BHE-※-E-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)閉じ量調整機構付Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
BHE-※-DE-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)開閉量調整機構付Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
BHE-※-DE-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)開閉量調整機構付Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5

商品一覧へ戻る